C2-A43-21-3
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Indicatore di accesso , Serratura a chiave, 1-8mm Pannello, 17-39mm Serraggio, Con tenuta, Lega di zinco, Cromato, Testurizzata
| Integrated Bumper | Si |
|---|---|
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Cromato |
| Colore | Testurizzata |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | Si |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Key Locking |
| Serie | Access Indicator |
| Profilo | A filo |
| Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.