C2-53-41-3
Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Chiusura a compressione a spinta , Attrezzo, Esagonale da 4 mm, 1-5mm Pannello, 18-40mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Lucido
| Integrated Bumper | Si |
|---|---|
| Materiale | Lega di zinco |
| Finitura | Cromato |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Attrezzo |
| A tenuta | No |
| Tipo serraggio utile | Regolabile |
| Tipo Testa | Esagonale da 4 mm |
| Serie | Push to Lock |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 5.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
| Profilo | A filo |
| Confezionamento | Layer Packed |
| Class | C2 – Chiusure a leva |
Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.