C2-52-3161

Chiusure a compressione, Chiusure a leva, Chiusura a compressione a spinta , Richiusura automatica, Cava a taglio, 1-5mm Pannello, 1-18mm Serraggio, Non a Tenuta, Lega di zinco, Cromato, Lucido

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Integrated Bumper Si
Materiale Lega di zinco
Finitura Cromato
Colore Lucido
Restrizione dell'accesso Auto Relock
A tenuta No
Tipo serraggio utile Regolabile
Tipo Testa Cava a taglio
Serie Push to Lock
Spessore OP 1.00
Spessore max. pannello esterno 5.00
Grip - Minimum (mm) 1.00
Grip - Maximum (mm) 18.00
Profilo A filo
Confezionamento Individually Packaged
Class C2 – Chiusure a leva

Caratterizzate da grande semplicità di installazione e azionamento, queste popolari chiusure a leva a profilo basso conferiscono un look elegante alle installazioni altamente visibili. Il discreto pulsante (montato a filo o leggermente rialzato) sgancia la maniglia integrata predisponendola all’uso.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.