A5-F54-LLLLA-13-77
chiusura a punti multipli asta, Offset Plate with Roller End Tipo Asta
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato Nichelato |
| Adapter Type | Compatible with H3 Latches |
| Tipo Asta | Offset Plate with Roller End |
| Class | A5 - Sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta |
I nuovi sistemi di chiusura a punti multipli con asta piatta A5 aumentano la robustezza delle installazioni che utilizzano più punti di chiusura azionati da un’unica maniglia. Nelle installazioni interne all’armadio, i punti di chiusura aggiuntivi posizionati alle estremità dei pannelli lunghi offrono maggiore robustezza e sicurezza, eliminando punti facilmente soggetti a vandalismi e riducendo i problemi causati da deformazioni e vibrazioni.