85-35-296-15

Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Misura grande, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Rivestimento organico metallico brillante
Colore Argentata
Installazione Weld
Tipo di ricettacolo Weld-on
Misura Large Size 85
Tipo Receptacle
Class 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.