85-11-520-20
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Misura grande, Cava a taglio, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Colore | Lucido |
| Tipo Testa | Cava a taglio |
| Misura | Large Size 85 |
| Stud Length (L) | 19.80 |
| Lunghezza | 19.80 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion |
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.