The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Misura grande, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
85-11-340-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Misura grande, Cava a taglio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Cava a taglio
Misura
Large Size 85
Stud Length (L)
15.20
Lunghezza
15.20
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
316
2026-02-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
200
2026-01-19
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
149
2026-02-03
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
9
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
7
2026-01-13
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
6
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
6
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4
2026-02-03
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388