82-78-380-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Testa esagonale, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Tipo Testa | Testa esagonale |
| Misura | Medium Size 82 |
| Stud Length (L) | 13.30 |
| Lunghezza | 13.30 |
| Tipo | Stud Assembly |
| Class | 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion |
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.