The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Presa ad anello, Acciaio, Zincato, cromato lucido
82-15-300-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Presa ad anello, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Bail Handle RA
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
11.30
Lunghezza
11.30
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1411
2026-01-31
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1035
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
HTF Inc
Frederick MD USA
499
2026-01-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
71
2026-02-02
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2026-02-02
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
20
2026-02-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Dean Lewis Associates
Hayward CA
14
2026-01-23
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
10
2026-02-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232