82-15-200-20

Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Presa ad anello, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Lucido
Tipo Testa Bail Handle RA
Misura Medium Size 82
Stud Length (L) 8.80
Lunghezza 8.80
Tipo Stud Assembly
Class 81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.