The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido
82-12-300-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Ad alette
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
11.30
Lunghezza
11.30
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
297
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
64
2025-12-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
52
2025-12-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
32
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
31
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
20
2025-12-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
7
2025-12-02
info@marek.eu
+420 541 420 811