The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
82-12-160-16
Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, spinotto, Intermedia, Ad alette, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Specificazioni
Materiale
Acciaio
Finitura
Zincato, cromato lucido
Colore
Lucido
Tipo Testa
Ad alette
Misura
Medium Size 82
Stud Length (L)
7.80
Lunghezza
7.80
Tipo
Stud Assembly
Class
81/82/85 – Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
350
2026-03-12
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
208
2026-03-27
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
133
2026-03-23
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
113
2026-04-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
113
2026-03-16
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
87
2026-04-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
75
2026-03-09
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
65
2026-03-28
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
60
2026-03-31
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
26
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
2
2026-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781