81-47-101-20

Fissaggi a un quarto di giro DZUS® Lion, Ricettacolo, Misura piccola, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Tipo di ricettacolo A clip
Piccoli, ma estremamente efficienti, questi fissaggi richiedono solo un quarto di giro per fissare rapidamente e facilmente i pannelli. Disponibili con numerosi stili di testa, lunghezze di spinotto, forme di ricettacolo e accessori offrono, questi fissaggi offrono grande flessibilità e si adattano a svariati requisiti di montaggio. Questi fissaggi salvaspazio garantiscono un montaggio preciso entro un limite definito di serraggio utile (0,5 mm) per garantire il posizionamento preciso dei pannelli. Pertanto risultano ideali per il fissaggio di pannelli e porte in lamiera, dove le dimensioni restano costanti.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.