64-60-502-10
Chiusura a spinta a vista, Per impieghi gravosi, Nessuna restrizione, Rivetto/Vite, 5.2mm (.20) Foro di montaggio, Acciaio, Zincato, cromato lucido
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
| Colore | Lucido |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Foro di montaggio | 5.2mm (.20) |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Misura | Per impieghi gravosi |
| Latch Mechanism | Pivot Pawl |
| Class | 64 - Chiusure a levetta |
Il look e il funzionamento base di questa linea di chiusure è elegante nella sua pura semplicità. La levetta piana e il montaggio a filo con scodellino caratterizzano la semplicità del design; il meccanismo scorrevole interno garantisce un azionamento semplice. Basta sollevare la levetta per estrarre il chiavistello e aprire la porta. Per chiudere basta spingere la porta: l’apposito meccanismo a molla provvede a riportare il chiavistello dietro al telaio.