56-321-1-014

Perni retraibili a molla, A Ribadire, Serie Miniatura , Con fermo in posizione aperta, Acciaio, Verde

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Colore Verde
Tipo a pomello Prism - 4C
Materiale pomello Plastica
Installazione Flare-in, pannello sottile
Misura Serie Miniatura
Fermaporta Con fermo in posizione aperta
Class 56 – Perni retraibili a molla

I miniperni retrattili a molla Serie 56 di Southco offrono una grande praticità di montaggio e smontaggio dei componenti. Azionati mediante la semplice trazione, questi perni semplificano il posizionamento dei componenti scorrevoli e il loro smontaggio grazie alla funzione di sgancio rapido. I dispositivi della Serie 56 offrono flessibilità di progettazione nelle applicazioni a spazio limitato e possono essere usati come spine di centraggio per i componenti scorrevoli o perni incernieranti a sgancio rapido per porte o cassetti estraibili.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.