56 - Perni retraibili a molla

I miniperni retrattili a molla Serie 56 di Southco offrono una grande praticità di montaggio e smontaggio dei componenti. Azionati mediante la semplice trazione, questi perni semplificano il posizionamento dei componenti scorrevoli e il loro smontaggio grazie alla funzione di sgancio rapido. I dispositivi della Serie 56 offrono flessibilità di progettazione nelle applicazioni a spazio limitato e possono essere usati come spine di centraggio per i componenti scorrevoli o perni incernieranti a sgancio rapido per porte o cassetti estraibili.

56 - Perni retraibili a molla

Corsa di retrazione relativamente corta – circa 3,7 mm – e tensione a molla per garantire il bloccaggio/sbloccaggio sicuro del perno in applicazioni a spazio ridotto.

  • Design con perno retrattile per semplificare il posizionamento dei componenti scorrevoli
  • Funzione di blocco in posizione di apertura per consentire all’utente di arretrare il perno e ruotare il pomello di 90° mantenendo il perno retratto
  • Stili di testa maggiorati per ottimizzare la presa
  • Dimensioni compatte per applicazioni con spazio limitato
  • I fissaggi “prism” colorati sono disponibili con pomolo standard o sitle 4C per differenziare i vari punti di accesso attraverso il colore
  • Disponibili nella versione con e senza blocco in posizione di aperture
  • Disponibile nella versione a pressione, a ribadire e thread-in
  • Il perno a leva offre una conferma visiva chiara quando il perno è aperto

Le opzioni di azionamento del pomello a "prism" o "leva", con o senza fermaporta, sono conformi alla norma UL94-V0.

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 56 - Perni retraibili a molla

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 179

Imposta ordine discendente
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-461-000

    Latch

  3. 56-30-15

    Latch

  4. 56-481-013

    Latch

  5. 56-280-000

    Latch

  6. 56-80-15

    Latch

  7. 56-180-000

    Latch

  8. 56-471-1-000

    Latch

  9. 56-280-013

    Latch

  10. 56-380-000

    Latch

  11. 56-471-2-000

    Latch

  12. 56-130-000

    Latch

per pagina