Perni retraibili a molla DZUS

I nostri perni a molla offrono una soluzione versatile ed efficiente per il posizionamento rapido, l'allineamento e il fissaggio sicuro dei componenti. Questi fissaggi auto-posizionanti utilizzano un meccanismo a molla per garantire un ingaggio preciso e affidabile, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono regolazioni o distacchi frequenti.
Perni retraibili a molla DZUS

Caratteristiche principali:

  • Mechanismo a Molla: Offre pressione controllata per un posizionamento preciso.
  • Stili e Dimensioni Diverse: Disponibili in design a sfera, cilindrico e a punta per adattarsi a esigenze diverse.
  • Costruzione Resistente: Realizzata con materiali di alta qualità per una affidabilità a lungo termine.

Vantaggi principali:

  • Allineamento Veloce e Preciso: Velocizza il posizionamento per una maggiore efficienza.
  • Forza di Tenuta Affidabile: Mantiene un'interazione costante durante l'uso.
  • Manutenzione Semplificata: Agevola l'assemblaggio e lo smontaggio, riducendo lo sforzo.
  • Compatibilità Ampia: Adatto a una vasta gamma di applicazioni meccaniche e industriali.

Esplora la nostra gamma di Plunger a Molla e scopri la soluzione perfetta per le tue esigenze di posizionamento e tenuta veloci.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Perni retraibili a molla DZUS

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 179

Imposta ordine discendente
  1. 56-481-000

    Latch

  2. 56-461-000

    Latch

  3. 56-30-15

    Latch

  4. 56-481-013

    Latch

  5. 56-280-000

    Latch

  6. 56-80-15

    Latch

  7. 56-180-000

    Latch

  8. 56-471-1-000

    Latch

  9. 56-280-013

    Latch

  10. 56-380-000

    Latch

  11. 56-471-2-000

    Latch

  12. 56-130-000

    Latch

per pagina