DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Funktionen und Vorteile

Die W-Serie verfügt über einen höhenverstellbaren Doppelarm, der die Länge und den Bewegungsbereich erweitert. 
  • Anpassung an die Körpergröße des Benutzers durch freie Beweglichkeit in vertikaler Richtung
  • Maximierte Reichweite durch die größere Gesamtlänge und den klappbaren Doppelarm
  • Kontrollierte Bedienaufwände durch integrierte Positioniertechnologie
  • Zuverlässiges Funktionieren ohne Nachziehen und sonstige Wartung
  • Klare Optik mit integrierten Abdeckungen für die Kabelverwaltung
  • Minimale Installationszeit und lange Betriebsdauer
  • Trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 10 kg 

Erhältliche Ausführungen

  • Zwei verschiedene Farben (auch kundenspezifische Farben)
  • Verriegelungsoptionen mit Lösen durch Drucktaste

Standards und Spezifikationen

  • Optimaler Gewichtsbereich von 1 kg bis 10 kg
  • Konform mit VESA MIS-D, 100, C
Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade DZUS Turn-To-Close, Turn-To-Open Vierteldrehverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 3791

In absteigender Reihenfolge
  1. D5-PR35S3

    DZUS®

  2. D5-PR35-1S3

    DZUS®

  3. D8-336-200-190

    Latch

  4. 82-32-101-20

    Latch

pro Seite