M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.

Se monte facilement par l’avant du panneau dans un simple trou rond et se fixe par l’arrière avec support de montage et visserie. Montage affleurant par rapport au panneau une fois installé, avec un encombrement minimal à l’intérieur de l’armoire.
- La came légèrement oblique assure un serrage ferme sur le réceptacle dans le respect des tolérances
- La poignée à ressort contribue à éviter les cliquetis
- Languette prévue pour actionnement de l’intérieur, en position verrouillée ou non
- Disponible en matériaux résistants à la corrosion (polycarbonate et acier inoxydable) pour des performances durables
- Disponible en deux tailles pour un montage sur panneaux grands/épais
- Loquets en polycarbonate (PC/PBT) disponibles en noir, blanc ou beige
- Disponible en versions verrouillables par clé ou par outil et en versions non verrouillables
- Option avec serrure de base disponible dans une optique de sécurité accrue (accès restreint) pour les modèles en polycarbonate et en acier inoxydable
- Serrures à 3 goupilles également disponibles pour les modèles en acier inoxydable de taille moyenne pour une sécurité accrue
- Le modèle affleurant économique Simplicity permet un montage à profil très peu saillant, avec une poignée de loquet encastrée et une simple came pivotante
- Charge de service maximale pour loquet affleurant Simplicity : 135 N
- Charge de service maximale pour loquet en polycarbonate de taille moyenne : 270 N
- Charge de service maximale pour loquet en acier inoxydable de taille moyenne : 835 N
- Charge de service maximale pour grand loquet en acier inoxydable : 1165 N
Se monte facilement par l’avant du panneau dans un simple trou rond et se fixe par l’arrière avec support de montage et visserie. Montage affleurant par rapport au panneau une fois installé, avec un encombrement minimal à l’intérieur de l’armoire.
- La came légèrement oblique assure un serrage ferme sur le réceptacle dans le respect des tolérances
- La poignée à ressort contribue à éviter les cliquetis
- Languette prévue pour actionnement de l’intérieur, en position verrouillée ou non
- Disponible en matériaux résistants à la corrosion (polycarbonate et acier inoxydable) pour des performances durables
- Disponible en deux tailles pour un montage sur panneaux grands/épais
- Loquets en polycarbonate (PC/PBT) disponibles en noir, blanc ou beige
- Disponible en versions verrouillables par clé ou par outil et en versions non verrouillables
- Option avec serrure de base disponible dans une optique de sécurité accrue (accès restreint) pour les modèles en polycarbonate et en acier inoxydable
- Serrures à 3 goupilles également disponibles pour les modèles en acier inoxydable de taille moyenne pour une sécurité accrue
- Le modèle affleurant économique Simplicity permet un montage à profil très peu saillant, avec une poignée de loquet encastrée et une simple came pivotante
- Charge de service maximale pour loquet affleurant Simplicity : 135 N
- Charge de service maximale pour loquet en polycarbonate de taille moyenne : 270 N
- Charge de service maximale pour loquet en acier inoxydable de taille moyenne : 835 N
- Charge de service maximale pour grand loquet en acier inoxydable : 1165 N
Les gens cherchent souvent par: