The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-62
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 12 mm - 7 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
7.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
12.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
386
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
134
2026-11-07
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Ocean Accessories
Guildford CT USA
96
2026-10-27
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
56
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
45
2026-11-06
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
14
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
4
2026-11-06