M1-15-41-8
Loquet à fermeture par poussée, Petite taille, Avec serrure, 7-19 mm Epaisseur du panneau, 39-52 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Locking |
| Type de serrage | Fixed |
| Installation | Mounting Bracket |
| Epaisseur OP | 7.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 19.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.00 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Taille | Petite taille |
| Class | M1 - Loquets affleurants Pull |
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.