The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-63
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 17 mm - 12 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
12.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
17.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
4408
2026-06-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1057
2026-06-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
972
2026-06-03
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
136
2026-06-23
info@tchweb.com
1.416.299.0089
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
132
2026-06-23
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
69
2026-06-23
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2026-06-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
27
2026-06-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
25
2026-05-29
sales@steeves.ca
204.474.1239
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
20
2026-06-02
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zygology Ltd
Oxford UK
9
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
5
2026-06-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1
2026-06-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622