The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-61-1
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Aucun, 7 mm - 2 mm, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel, Blanc
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Blanc
Accès limité
Aucun
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
2.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
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
24
2026-10-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Handy FIX
Warsaw Poland
22
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2026-10-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
15
2026-09-28
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
9
2026-10-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
8
2026-10-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
7
2026-09-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
6
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2026-10-22
info@clancey.com
1.800.747.7405
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
1
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600