The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-81
Loquet à fermeture par poussée, Vis autotaraudeuses, Profil peu saillant, 7 mm - 1 mm, Support de montage, Plastique, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
Acetal
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Aucun
Diamètre de la tête
Vis autotaraudeuses
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
1.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
7.00
Grip - Minimum (mm)
24.40
Grip - Maximum (mm)
24.80
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
621
2026-11-07
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
66
2026-11-05
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
45
2026-11-06
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
35
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2026-11-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
20
2026-11-02
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Handy FIX
Warsaw Poland
6
2026-10-14
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2026-11-07