M1-43
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Avec serrure, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel
| Matériau | Plastique |
|---|---|
| Classe de matériau | PC / PBT Blend |
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Locking |
| Type de serrage | Fixed |
| Installation | Mounting Bracket |
| Epaisseur OP | 12.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 17.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 26.00 |
| Profil | Profil peu saillant |
| Taille | Moyenne |
| Class | M1 - Loquets affleurants Pull |
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.