Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Non verrouillable, 12-22 mm Epaisseur du panneau, 47-61 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Loquet à fermeture par poussée, Grande taille, Non verrouillable, 12-22 mm Epaisseur du panneau, 47-61 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.