The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
M1-41
Loquet à fermeture par poussée, Moyenne, Avec serrure, 25-26 mm Gamme de serrage, Plastique, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Classe de matériau
PC / PBT Blend
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Locking
Type de serrage
Fixed
Installation
Mounting Bracket
Epaisseur OP
2.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
7.00
Grip - Minimum (mm)
25.00
Grip - Maximum (mm)
26.00
Profil
Profil peu saillant
Taille
Moyenne
Class
M1 - Loquets affleurants Pull
Avec leur style affleurant attractif, leur poignée encastrée et leur visserie de montage invisible, ces loquets sont très esthétiques. Leur solidité d’exécution et la praticité du système de fermeture par poussée leur confèrent en outre une fonctionnalité remarquable. Quant à leur construction non oxydable, elle préserve leurs qualités esthétiques et fonctionnelles dans la durée, même pour des applications extérieures.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
459
2026-08-06
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
371
2026-07-29
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
263
2026-08-06
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-08-05
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
12
2026-07-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
8
2026-08-06
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
6
2026-07-24
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2026-08-06
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Ocean Accessories
Guildford CT USA
1
2026-07-22
orders@oceanmark.com
1.203.453.3090
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
1
2026-08-03
info@intechbj.com
86-010-83833828