Loquets à compression

Les loquets à compression de Southco offrent un avantage mécanique, assurant une fermeture hermétique des portes empêchant la pénétration d'eau et de poussière et résistant aux vibrations tout en permettant un accès facile avec un choix d'outils et de clés ainsi que d’options de sécurité.

image1

Avantages Clés

  • Product Performance

    Installation et fonctionnement rapides

  • Vibrantion Resistant

    Empêche la pénétration d’eau et de poussière

  • Stainless Steel

    Élimine les vibrations et le bruit

  • Key Choice System

    Options de verrou à clé et d’outils de sécurité

  • Mounting Options

    Options réglables pour palier les variations et jeux de joints

  • Product Testing

    Options multiples d'actionneurs et de poignées

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquets à compression

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. E3-H138-00

    Latch

  2. E5-1200-24

    Latch

  3. E3-77-251-24

    Latch

c992a116706773c3068b0f524e62ebf2150ed4c3ddf574b3dd47337f32399540 3.137.184.154
please type in at least 2 letters...
Loading...