Description et avantages
L’action de basculement de type lame ressort maintient le loquet solidement en place et empêche une ouverture accidentelle sous l’effet des chocs ou des vibrations
- Fournissent une compression de joint constante pour absorber les vibrations et réduire ou éliminer les bruits et les cliquetis
- Montage externe, l'espace requis est minimum pour le montage des composants à l'intérieur de la porte
- La fixation invisible montée à l'arrière du modèle A7 offre un aspect extérieur net
- Le modèle résistant conçu pour l'industrie offre des poignées longues pour une prise aisée dans des applications lourdes
- Une cale est prévue sur chaque loquet de la série A2 pour permettre les réglages sur le plan de verrouillage du réceptacle lorsque c'est nécessaire