A7-10-351-30

Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Aucun, Sans serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Chromé, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Chromé
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Diamètre de la tête M5 X 0,8
Sélectionnez le type de la poignée Poignée standard
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.