A7-10-352-30
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Avec serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Chromé, Brillant
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chromé |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Avec serrure |
| Diamètre de la tête | M5 X 0,8 |
| Type de tête | Key Locking |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée standard |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort |
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.