A2-10-501-10
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Cadenas, Poignée de style standard, 10-32 Trous de montage taraudés, Acier malléable, Zingué par immersion
| Matériau | Acier malléable |
|---|---|
| Finition | Zingué par immersion |
| Couleur / Apparance | Argenté |
| Accès limité | Cadenas |
| Diamètre de la tête | Trou traversant |
| Type de serrage | Fixed |
| Installation | Rivet / Screw |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée standard |
| Class | A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort |
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.