A7-10-302-75
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Avec serrure, 10-32 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Accès limité | Avec serrure |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Type de tête | Key Locking |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée standard |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort |
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire