A2-10-501-21
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Cadenas, Poignée en vinyle noir, 10-32 Trous de montage taraudés, Acier malléable, Zingué par immersion
| Matériau | Acier malléable |
|---|---|
| Finition | Zingué par immersion |
| Accès limité | Cadenas |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Installation | Rivet / Screw |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée vinyle noire |
| Class | A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort |
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.