A7-10-301-75
Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Aucun, Sans serrure, 10-32 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Argenté |
| Accès limité | Aucun |
| Diamètre de la tête | 10-32 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Poignée standard |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort |
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.