ST-20L-200SA-33
Dobradiças Torque Constante, Instalação por pressão, Liga de Zinco, Natural, Torque Adiante 1.75 N-m, Torque Reverso 1.75 N-m
Material | Zamac |
---|---|
Cor / Aparência | Natural |
Torque adiante | 1.75 |
Torque reverso | 1.75 |
Tipo de torque | Simétrico |
Classe | ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas |
A série de dobradiças compactas ST proporciona facilidade no posicionamento de objetos, bem como segurança, mantendo estes objetos firmes em qualquer posição. O tamanho e valor de torque destas dobradiças se encaixam em designs tão pequenos como webcams e eletroeletrônicos até telas de computadores portáteis, monitores LCD, terminais de vendas, equipamentos médicos e painéis de grande porte. As dobradiças ST oferecem um desempenho ergonômico refinado para realçar o valor de qualquer aplicação, com um movimento suave e constante que deixa transparecer a sua alta precisão e qualidade.
Escrever sua própria revisão