DOBRADIÇAS

  • Dobradiças de Giro Livre

    Swing hinges
    • Dobradiças de Giro Livre simples
    • Grande variedade de materiais e estilos
    • Montagem externa e opções de embutir
    Saber mais
  • Dobradiças Removíveis

    Removable hinges
    • Dobradiças removíveis e dobradiças com pino fixo para portas removíveis a acesso livre
    • Componentes de montagem oculta
    • Montagem externa e dobradiças ocultas disponíveis
    Saber mais
  • Dobradiças Ocultas

    Concealed Hinges
    • As dobradiças ocultas ficam invisíveis na aplicação
    • Recursos de retenção de porta
    • Dobradiças ocultas proporcionam uma apresentação exterior mais clean e aumentam a resistência a vandalismo
    Saber mais
  • Dobradiças multiestágio

    Detent Hinges
    • Segure a porta ou a tampa em uma posição definida
    • Montagem externa simples
    • Mantém um desempenho consistente durante um longo ciclo de vida
    Saber mais
  • Dobradiças com torque

    Torque hinges
    • Dobradiças com posicionamento para segurar a porta ou a tampa em todas as posições
    • Montagem externa, oculta e de embutir para atender a qualquer aplicação
    • Mantém uma sensação suave consistente e torque constante durante um longo ciclo de vida
    Saber mais
  • Dobradiça de Contrapeso

    Counterbalance hinges
    • Posicione e levante as tampas pesadas
    • Neutraliza o peso da tampa
    • Uma alternativa confiável para molas a gás com ergonomia aprimorada
    Saber mais

Fechos – Perguntas frequentes

Quais são os diferentes tipos de dobradiças?

As dobradiças existem numa variedade de modelos, cada um adequado a aplicações e requisitos de carga específicos. Compreender os diferentes tipos de dobradiças é crucial para selecionar a solução de acesso certa para o seu projeto. Aqui está uma descrição dos tipos de dobradiças mais comuns e algumas das suas utilizações:

A seleção depende do peso, tamanho e utilização da porta.

Quais são as melhores dobradiças para diferentes portas?

Não existe uma única "melhor" dobradiça, mas existe uma melhor escolha para o seu painel. Segue um guia simples para alguns tipos de painéis possíveis:

  • Portas interiores normais: As dobradiças de giro livre são perfeitas para a maioria das portas interiores. Não têm requisitos especiais de montagem e a sua montagem no exterior maximiza o espaço interior.
  • Portas exteriores pesadas: As dobradiças de contrapeso ajudam a aliviar o peso das portas mais pesadas e as dobradiças seladas resistem aos danos causados pelos elementos quando utilizadas no exterior.
  • Portas com ferragens ocultas: As dobradiças ocultas ficam fora de vista e dão à sua porta um aspeto limpo e moderno.
  • Portas muito usadas:  Neste caso, o material é mais importante do que a forma da dobradiça. É preferível um material resistente, como o aço inoxidável, para maximizar a vida útil da sua porta.
  • Pense nisso:
    O peso da porta.
    A frequência com que a vai utilizar.
    O aspecto desejado.

Em que é que as dobradiças de portas ocultas diferem das dobradiças tradicionais?

As dobradiças de portas ocultas, também conhecidas como dobradiças ocultas, diferem significativamente das dobradiças tradicionais no seu processo de instalação e impacto estético.

Instalação:
Dobradiças ocultas: Requerem frequentemente uma instalação mais precisa e complexa, envolvendo cortes tanto na porta como no caixilho.
Dobradiças tradicionais: São normalmente mais fáceis de instalar, muitas vezes montadas à superfície ou com um simples entalhe.

Visibilidade:
Dobradiças ocultas: São concebidas para ficarem completamente ocultas quando a porta está fechada, proporcionando um aspeto limpo e moderno.
Dobradiças tradicionais: Permanecem visíveis quando a porta está fechada, tornando-se frequentemente uma parte da estética da porta.

Aplicações:
Dobradiças ocultas: São normalmente utilizadas em aplicações onde se pretende uma superfície limpa e ininterrupta, como cozinhas modernas, compartimentos de mesa ocultos e elementos arquitectónicos.
Dobradiças tradicionais: São mais versáteis e utilizadas numa gama mais vasta de aplicações, incluindo portas normais, portões e portas utilitárias.

Na sua essência, as dobradiças ocultas dão prioridade à estética e a um acabamento limpo, enquanto as dobradiças tradicionais dão prioridade à funcionalidade e à facilidade de instalação.

Como certificar-se de que tem a dobradiça correta.

Um engenheiro precisa trabalhar com um fornecedor de confiança para encontrar a dobradiça certa para a sua aplicação ou para desenvolver uma solução personalizada. Entre em contato com a Southco para saber mais sobre os diferentes tipos de dobradiças disponíveis e onde usá-las. A nossa equipe terá todo o prazer em responder a quaisquer perguntas que possa ter sobre dobradiças e sobre como estas podem se encaixar na sua aplicação para criar excelentes experiências para o usuário final.