Dobradiças Ocultas
Nossas dobradiças ocultas oferecem uma solução de articulação elegante e discreta para aplicações onde se deseja uma superfície limpa e ininterrupta. Essas dobradiças são projetadas para ficarem ocultas quando a porta ou painel está fechado, criando um visual contínuo e sofisticado. Desde marcenaria e móveis até portas e invólucros, nossas dobradiças ocultas combinam estética e funcionalidade para uma variedade de usos.
Principais Características:
- Operação Suave: Mecanismos de contrapeso reduzem esforço na abertura e fechamento.
- Movimento Controlado: Evita batidas e impactos, garantindo segurança no uso.
- Posicionamento Seguro: Mantém portas ou tampas abertas sem suportes adicionais.
Principais Benefícios:
- Segurança Aprimorada: Minimiza riscos de acidentes por movimentos bruscos.
- Eficiência: Dispensa suportes manuais, simplificando o acesso.
- Integração Versátil: Compatíveis com móveis, equipamentos e projetos de alto padrão.
- Durabilidade: Construídas em materiais resistentes para uso frequente e confiável.
- Aplicações: Usadas em móveis, portas, gabinetes, displays de varejo, arquitetura, design e bens de luxo.