Fechos

  • Fechos de compressão

    Compression Latches
    • Comprime borracha de vedeção e veda as portas com um simples movimento, atende aos requisitos da NEMA / IP
    • Fixa de forma segura para eliminar ruídos e vibrações
    • Disponível com opção de abertura manual, por ferramenta e chave para atender aos requisitos de segurança da aplicação
    Saiba mais
  • Fechos lingueta

    Cam Latches
    • Opera com um giro simples de 90 graus
    • Opções de operação com chave, ferramenta e manual
    • Altura ajustável para compensar variações
    Saiba mais
  • Fecho de impacto

    Push to Close Latches
    • A operação intuitiva "empurre para fechar" mantém as portas protegidas
    • Ampla gama de opções de acionamento rápido fornece acesso fácil ao usuário
    • Instalação simples e de furação única
    Saiba mais
  • Sistema de fecho rotativo

    Rotary Latching Systems
    • Fecho embutido, e "empurre para fechar" em um ou mais pontos de uma porta
    • O acionamento remoto permite que a trava e o atuador sejam posicionados independentemente
    • Alta resistência e desempenho confiável em aplicações exigentes
    Saiba mais
  • Fechos de Engate Rápido

    Draw Latches
    • Fixa e mantém dois painéis unidos
    • Protege contra vibração, ruído e desalinhamento de painéis/tampas
    • Grande variedade de tamanhos e estilos para atender diferentes requisitos de resistência
    Saiba mais
  • Fechos com Maçaneta Embutida e sistema multiponto

    Swinghandles and Multipoint
    • Operação simples com alavanca de elevação e giro
    • Veda água e poeira
    • Opções de segurança manual, chave e com ferramenta
    Saiba mais
  • Fechaduras para portas

    Entry Door Latches and Locks
    • Fechaduras para porta desenvolvidas para suportar ambientes marinhos agressivos
    • Adequado para aplicações em cabines, porta de entradas e deck
    • Fornece desempenho, design e estilo
    Saiba mais
  • Soluções eletrônicas de acesso

    Electronic Access and Locking
    • Travamento e engate inteligente
    • Controle e monitoramento de acesso remoto
    • Gerenciamento de chaves simplificado
    Saiba mais
  • Fechos Lingueta e cilindros

    Cam Locks and Lock Plugs
    • Comprime borracha de vedeção e veda as portas com um simples movimento, atende aos requisitos da NEMA / IP
    • Fixa de forma segura para eliminar ruídos e vibrações
    • Disponível com opção de abertura manual, por ferramenta e chave para atender aos requisitos de segurança da aplicação
    Saiba mais

Fechos – Perguntas frequentes

Quais são os diferentes tipos de Fechos?

Os fechos vêm em vários tipos, cada um para aplicações e necessidades específicas. Entender esses tipos pode ajudá-lo a escolher a melhor opção para o seu projeto.

Os fechos podem ser chaveados?

Sim, os fechos podem ser equipados com sistemas de bloqueio de chaves para aumentar a segurança. Esses fechos com chaveiro são usados em aplicações como armários, portas e compartimentos onde o acesso controlado é necessário.

As opções incluem "segredos diferentes" (cada fecho tem seu segredo), "mesmo segredo" (vários fechos compartilham o mesmo segredo) e "chave mestra" (chaves individuais e uma chave mestra para todos). Esse recurso adicional fornece uma camada extra de proteção além dos mecanismos básicos de travamento.

Como escolher o fecho certo para o meu projeto?

Escolher o fecho ideal para o seu projeto é uma decisão fundamental formada por várias considerações importantes. Para garantir o alinhamento com a funcionalidade e a estética, siga estas simples etapas:

  1. Determine as necessidades do seu projeto (por exemplo: se segurança, facilidade de uso ou resistência a vibrações). Esse entendimento inicial guiará suas decisões futuras.
  2. Explore a diversidade de tipos de fechos (veja acima). Escolha o tipo que melhor se adapta às necessidades do seu projeto e ao uso pretendido.
  3. Tenha em mente o ambiente que irá utilizar o fecho para escolher os materiais. Você precisa que o fecho funcione de forma eficaz, independentemente das condições ambientais.
  4. Defina o nível de segurança necessário. É de acesso rápido, com chave ou controlado eletronicamente? Você define isso pela força do próprio fecho ou pelo rastreamento de quem tem acesso em um determinado momento? Certifique-se de que seu fecho possa atingir esse nível.
  5. Considere a facilidade de uso. Se o fecho atender a uma ampla gama de usuários, priorize o design intuitivo com um ciclo de vida longo para um desempenho consistente a longo prazo.

Ao abordar cuidadosamente esses fatores, você pode selecionar com confiança um fecho que se adapte perfeitamente as necessidades e especificações do seu projeto.

E se eu precisar de algo mais personalizado?

A Southco também oferece soluções de fechos personalizados e modificados para atender a requisitos específicos. Somos especializados em soluções de acesso projetadas e colaboramos com os clientes para desenvolver soluções personalizadas que atendam a necessidades específicas.

Se você está considerando um fecho personalizado para o seu projeto, entre em contato aqui com nosso time de especialistas..

Podemos fornecer informações sobre nossos recursos de personalização, processo de design e como te ajudar a criar uma solução de fecho que se alinhe perfeitamente com sua aplicação.

 

f988cb5a974463b97a8bf01474da37797d64dd777b2d5730921e631d3c3cd64e 3.22.234.133
please type in at least 2 letters...
Loading...