Puxadores Embutidos

Nossas alças e puxadores embutidos/de baixo perfil oferecem uma solução elegante, discreta e funcional para aplicações que exigem um design minimalista e pouco intrusivo. Esses componentes se integram perfeitamente às superfícies, proporcionando fácil acesso enquanto mantêm uma estética limpa e desobstruída. De armários e gabinetes a gavetas e painéis de acesso, nossas alças e puxadores embutidos/de baixo perfil combinam forma e função para uma ampla variedade de aplicações.

Puxadores Embutidos

Principais Características:

  • Design Raso e Embutido: Proporciona acabamento elegante, com mínima saliência.
  • Vários Estilos e Materiais: Opções embutidas, de borda ou de elevação em alumínio, aço inox ou plástico.
  • Alta Durabilidade: Construção robusta para uso intenso em ambientes exigentes.

Principais Benefícios:

  • Visual Moderno: Mantém superfícies limpas e discretas, sem ferragens aparentes.
  • Segurança: O baixo perfil evita engates ou contatos acidentais.
  • Eficiência de Espaço: Ideal para locais estreitos onde puxadores salientes não são práticos.
  • Aplicações: Usados em marcenaria, gabinetes, gavetas, painéis de acesso, equipamentos médicos, transporte e expositores de varejo.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Puxadores Embutidos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 564

Ajustar Direção como Decrescente
  1. MP-07-313-11

    Latch

por página