67-27

Puxadores Ocultos, Tamanho médio, Liga de alumínio, Preto/prata

Solicite uma cotação
Especificações
Material Liga de alumínio, Plástico
Cor / Aparência Preto/prata
Tipo de rosca ou furo Parafuso autoatarraxante
Instalação Instalação com parafuso
Série Série 20
Série de diferentes tamanhos Tamanho médio
Acabamento do puxador Pintura a pó prata
Classe 67 - Puxadores Ocultos

Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.