Soluções para Cidades Inteligentes

Aprimore o equipamento da cidade inteligente

com soluções de acesso comprovadas

Why Southco?

A escolha inteligente para infraestrutura urbana

A Southco está desenvolvendo soluções inovadoras de componentes de acesso de engenharia em linha com a evolução da tecnologia Smart City. Combinamos nossa excelência em engenharia e experiência em aplicações para apoiar a criação global de equipamentos Smart City seguros e desejáveis.

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

Applications

Innovative Access Solutions for Enterprise Computing

Garanta a segurança da infraestrutura da Cidade Inteligente

Os equipamentos Smart City estão se tornando mais valiosos e estão sendo instalados mais perto dos usuários finais. Muitas máquinas armazenam dados e ocultam tecnologia de última geração, levando à necessidade de segurança física máxima. A Southco oferece várias opções de fechos mecânicos e eletromecânicos projetados para atender aos requisitos adicionais de segurança.

OCP

Escolha os componentes de acesso que suportam conectividade

As soluções de acesso eletrônico (EAS) não apenas melhoram a segurança do equipamento, mas também permitem a conectividade do equipamento com sistemas de software e outras máquinas. A Southco oferece uma variedade de fechos eletrônicos inteligentes que permitem conectividade e captura de dados, podendo conceder acesso ao equipamento por meio de chaves eletrônicas ou por meio de um aplicativo móvel.

BladeServerRouter

Complemente a paisagem da Cidade Inteligente

A necessidade de equipamentos bem projetados que também complementam o design industrial está direcionando os requisitos de componentes para equipamentos em ambientes urbanos de alta movimentação. A Southco oferece fechos e dobradiças ocultas que atendem aos desafios estéticos do design e às limitações de espaço, sem comprometer a resistência dos componentes ou o desempenho.

PCBoardMounted

Crie experiências positivas ao usuário final

A infraestrutura inteligente depende da interação positiva do usuário. Dobradiças e suportes projetados podem promover uma experiência mais segura e ergonômica ao usuário. A tecnologia de posicionamento de torque constante da Southco atende aos desafios de posicionamento do painel e da tampa, permitindo que os painéis pesados ​​sejam posicionados com facilidade.

EnclosureDataCenterSecurity

Projeto para longevidade de equipamentos

Em áreas de alto uso, o ciclo de vida do equipamento pode ser maximizado com componentes duráveis testados para atender aos padrões de corrosão, entrada e integridade da vedação. A linha de fechos ocultos da Southco remove pontos de alavancagem do equipamento, enquanto as soluções de travamento multiponto oferecem alta resistência de trava e compressão. Oferecemos uma gama de materiais de produtos duráveis ​​projetados para resistir a temperaturas e condições climáticas variáveis.

Products

Resource Center

028a74030cb5bb6bb7cf59d33d7ba96589fc21dfcb26b5a6e99145e73e53b4be 52.14.200.7
please type in at least 2 letters...
Loading...