Dobradiças de Giro Livre

Nossas dobradiças de balanço livre proporcionam movimento irrestrito para portas, painéis, tampas e outros componentes articulados, permitindo que balancem livremente em ambas as direções. Essas dobradiças versáteis oferecem uma solução simples e eficaz para aplicações onde é necessária total liberdade de movimento. De portões e portas a móveis e displays, nossas dobradiças de balanço livre oferecem desempenho confiável e funcionalidade adaptável.
Dobradiças de Giro Livre

Principais Características:

  • Movimento Ilimitado: Permite rotação de 360 graus ou balanço livre em ambas as direções para máxima flexibilidade.
  • Construção Robusta: Construído com materiais fortes como aço, aço inoxidável ou alumínio para resistir ao uso intenso.
  • Ampla Seleção: Oferecido em vários estilos e tamanhos para atender a diversas aplicações e requisitos de carga.

Principais Benefícios:

  • Flexibilidade Aprimorada: Suporta movimento contínuo de componentes articulados sem restrições.
  • Design Amigável ao Usuário: Possibilita operação suave e silenciosa com instalação simples.
  • Valor a Longo Prazo: Combina durabilidade e custo-efetividade para desempenho confiável e econômico.
  • Aplicações: Nossas Dobradiças de Balanço Livre são utilizadas em uma variedade de aplicações, incluindo garagens e portas, móveis, displays, equipamentos industriais, equipamentos agrícolas e projetos personalizados.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Dobradiças de Giro Livre

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 312

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EH-7A-6V8-38

    Dobradiça

por página