EH-7A-6V8-50
Dobradiça de montagem em superfície, 60 mm (2.36 in) Dimensão, com furos de montagem, Zamac, Revestimento a pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
| Série | Série 60 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.