Da popa à proa, a Southco fornece ferragens e soluções de posicionamento confiáveis para aplicações internas e externas da indústria náutica. Com vasta experiência no setor, a Southco oferece qualidade incomparável e suporte técnico capacitado para atender às necessidades exclusivas dos nossos clientes da indústria náutica. Oferecemos uma grande diversidade de soluções elegantes e funcionais em ferragens para convés e cabine de passageiros, além de soluções para a cabine de comando e console que fornecem alto desempenho no ambiente marinho.
Indústria Náutica
Soluções testadas e aprovadas para a indústria náutica
POR QUE SOUTHCO?
Soluções para a indústria Náutica
APLICAÇÕES
Ferragens para convés
A Southco oferece as melhores soluções em ferragens para convés, incluindo ferragens para compartimentos de armazenagem, viveiros e portas de popa, entre outras. Os nossos fechos e dobradiças são reconhecidos pela sua qualidade e a nossa linha de fechos de compressão em aço inoxidável é referência na indústria náutica. Fabricação de qualidade e alto desempenho são os principais diferenciais dos nossos componentes de acesso.
Ferragens para cabine de comando e console
Proteja compartimentos e gavetas para armazenagem de equipamentos com fechos e dobradiças resistentes à corrosão. A Southco oferece uma grande variedade de fechos de impacto e fechos de compressão desenvolvidos especificamente para uso no ambiente marítimo.
Ferragens para cabine de passageiros
A Southco oferece soluções para portas de cabines privadas, armários e fixação de monitores acima ou abaixo do convés. A nossa linha de fechos para portas conta com uma extensa seleção de maçanetas e puxadores modernos e elegantes que complementam a estética da cabine. Desenvolvidos para proporcionar uma operação intuitiva e ergonômica, os nossos suportes de monitores melhoram a experiência do usuário final e podem ser facilmente posicionados, permanecendo firmes mesmo em ambientes sujeitos a altos níveis de vibração.
PRODUTOS
Fechos para portas de acesso
As soluções para portas de acesso da Southco apresentam construção robusta e fácil instalação e estão disponíveis em diversos modelos, com opções para uso em portas de giro e corrediças.
Fechos de Impacto
Os fechos de impacto da Southco são intuitivos e não requerem ações secundárias para fechar uma porta ou painel. Os nossos fechos de impacto M1 em aço inoxidável são ideais para uso em escotilhas, compartimentos de armazenagem e painéis nas mais diversas áreas da sua embarcação.
Fechos Rotativos
A linha de fechos rotativos R4 da Southco proporciona acionamento remoto e engate oculto para escotilhas de convés e compartimentos de armazenagem em painéis e sob assentos.
Fechos de Compressão
Os fechos de compressão M1 da Southco oferecem uma solução elegante e de embutir para painéis de compartimentos diversos. Os nossos fechos de compressão M1 comprimem o painel contra o componente de vedação, mantendo a água dentro do viveiro e evitando que os seus equipamentos se molhem.
Fechos de Engate Rápido
Os fechos de engate rápido C7 e F7 da Southco fornecem engate robusto e são resistentes à vibração. Estes fechos estão disponíveis em uma grande variedade de modelos, com opções para atender às necessidades de inúmeras aplicações da indústria náutica.
Dobradiças de giro livre e controle de posicionamento
A Southco oferece dobradiças que controlam o movimento e melhoram a funcionalidade de inúmeras aplicações. A linha de dobradiças com tecnologia de posicionamento da Southco oferece soluções padrão para aplicações que exigem reposicionamento e controle de movimento com montagem externa, interna ou embutida.
Soluções de Acesso Eletrônico
As soluções de acesso eletrônico (EAS) da Southco combinam nossos fechos eletrônicos com acionadores diversos para fornecer mecanismos inteligentes, controlados e monitorados remotamente. Estas soluções permitem a transição de fechamento com chaves mecânicas para acesso eletrônico através de fechos inteligentes e uma versátil linha de sistemas de controle de acesso.
Sobre nós
Mais de 150 engenheiros de vendas experientes e mais de 75 engenheiros de design em todo o mundo
Fornece suporte total na aplicação desde o design até a produção
17 plantas de fabricação e armazenamento em 9 países
Líder global em soluções de engenharia de acesso há mais de 70 anos
Atendendo mais de 100.000 clientes em 83 países
Vendas, distribuição, engenharia e atendimento ao cliente em mais de 30 países