10/38 - Rebites de impacto

Crie uma união forte e permanente entre diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações com furo cego ou passante, com estes Rebites de Impacto de baixo custo da Southco. De fácil instalação e remoção, eles são a opção perfeita para aplicações de campo, com um custo final reduzido, bem como menor custo de desinstalação.
10/38 - Rebites de impacto
Todos os rebites impacto da Southco são igualmente fáceis de instalar, independentemente de qualquer tamanho ou modelo: basta inserir um rebite no furo e pressionar o pino até que o mesmo fique no mesmo nível da cabeça do rebite, seja com a ajuda de um martelo ou de uma ferramenta pneumática. O pino força as hastes do rebite para fora, seja abaixo ou dentro dos materiais sendo rebitados, criando um aperto seguro e resistente. Quando completamente instalados, estes rebites deixam um visual final limpo, com baixa saliência.
  • Uma ação de tração incorporada ao design do produto rebita os materiais uns aos outros conforme o rebite é instalado
  • Capacidade de alcance de 1,2 mm (0,047") até 36,1 mm (1,421") de espessura
  • Disponíveis em seis diâmetros diferentes e inúmeros comprimentos, proporcionando produtos com as dimensões adequadas para uma grande variedade de requisitos materiais e de tamanho
  • Alumínio e aço inox, materiais resistentes à corrosão, proporcionam um excelente desempenho a longo prazo, mesmo em aplicações externas
  • Desenhos invioláveis ou com indicadores de violação resistem a tentativas de remoção indevida
  • Produtos com pino longo são indicados para aplicações em alvenaria
  • O modelo para forro de carroceria é indicado para uma rápida reposição ou recolocação de forros para carroceria em madeira compensada
  • Altura varia de 1.2 mm (.047") até 36.1 mm (1.421")

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 10/38 - Rebites de impacto

Ver como Grade Lista

Items 1 to 155

Ajustar Direção como Decrescente
6c9b49f91d108c9524f7e59bf817c8dc364708e1ff77adc3963aa0eb32decae2 13.58.245.201
please type in at least 2 letters...
Loading...