38-104-12-13
Rebites de Impacto, Inserto universal, 3.2 mm (.125 in), Liga de alumínio, Natural
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo de inserto | Inserto universal |
| Material do pino | Aço inox passivado |
| Diâmetro do pino | 3.2 mm |
| Classe | 10/38 - Rebites de impacto |
Crie uma união forte e permanente entre diversos materiais, como metal, madeira e alvenaria, em aplicações com furo cego ou passante, com estes Rebites de Impacto de baixo custo da Southco. De fácil instalação e remoção, eles são a opção perfeita para aplicações de campo, com um custo final reduzido, bem como menor custo de desinstalação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão