Braços de Monitor

Nossos Braços de Monitor oferecem uma solução versátil e ergonômica para montar e ajustar seus monitores, criando um ambiente de trabalho mais confortável e produtivo. Esses braços ajustáveis permitem posicionar seus monitores na altura, ângulo e distância perfeitos, reduzindo a tensão no pescoço, nas costas e nos olhos. Desde configurações de um único monitor até configurações de vários monitores, nossos Braços de Monitor aprimoram sua experiência de trabalho e maximizam sua eficiência.
Braços de Monitor

Principais Características:

  • Posicionamento Ajustável: Ampla gama de movimentos, incluindo altura, inclinação, rotação e giro para posicionamento personalizado do monitor.
  • Construção Resistente: Construído com materiais duráveis como alumínio ou aço para estabilidade e confiabilidade a longo prazo.
  • Gestão Integrada de Cabos: Mantém os cabos organizados e fora de vista, mantendo um espaço de trabalho limpo e livre de desordem.

Principais Benefícios:

  • Melhora a Ergonomia: Promove uma postura melhor ao posicionar os monitores ao nível dos olhos, reduzindo a tensão no pescoço, nas costas e nos olhos.
  • Aumenta a Produtividade: Melhora o conforto e o foco, apoiando sessões de trabalho mais longas e eficientes.
  • Maximiza o Espaço na Mesa: Eleva os monitores para liberar área de superfície na mesa para outras tarefas ou ferramentas.
  • Facilita a Colaboração: Ajuste rapidamente as posições dos monitores para compartilhamento de tela e trabalho em equipe.
  • Aplicações: Nossos Braços de Monitor são ideais para uma variedade de ambientes e aplicações, incluindo estações de trabalho de escritório, escritórios domésticos, configurações de jogos, salas de controle, saúde, estúdios de design, edição de vídeo e produção.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Braços de Monitor

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 353

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-10K243-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-D32-72W142-76

    Latch

  3. AV-B30-10K243-76

    Suportes de Monitores

  4. AV-B30-23A243-50

    Suportes de Monitores

  5. AV-B30-10K263-50

    Suportes de Monitores

  6. AV-D32-72W142-50

    Latch

  7. AV-B30-10K263-76

    Suportes de Monitores

  8. AV-B30-40XG6-50

    Haste

por página