AV-D32-23A112-50
Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, um braço, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
Max Display Load | 10.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Opção de travamento | Sem travamento |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação, um braço |
Tipo de instalação | Wall Mount, Rear Fastened, w/ wire cutout |
Série | AV-D32 |
Torque de inclinação - para frente | 2.26 |
Torque de inclinação - para trás | 15.40 |
Comprimento | 225.00 |
Classe | AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação |
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.
Escrever sua própria revisão