AV-D32-61WC132-76

Suportes de Monitores, Height Adjusting, Double Arm, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 7.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Branco
Opção de travamento Locking
Tipo de movimentação da tela Height Adjusting, Double Arm
Tipo de instalação Instalação em mesa
Série AV-D32
Classe AV – Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W)

Os Suportes para Monitores com ArticulaçÃo Vertical e Braço com Duas Extensões (Série W) da Southco oferecem Tecnologia de Posicionamento integrada, que permite que os braços operem com alta eficiência em aplicações que exigem maior amplitude de alcance. O recurso de ajuste de altura dos produtos da Série W permite o ajuste rápido e fácil da altura do monitor e resiste a forças de toque, vibraçÃo e cargas pesadas.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.